Publiko produktet
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET

    TELESCOPIC BOOM LIFT, DIESEL <14m

    With onboard generator 230V

    Özellikler
      • LENGTH: 8910 MM
      • WIDTH: 2310 MM
      • HEIGHT: 2470 MM
      • WEIGHT: 7950 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 12.34 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.JLG460SJGENSET
    • Ürün ailesiBoomlifts Telescopic
    • Ürün grubuBoomlifts Telescopic
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-11
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Hava Ekipmanları
    • IFC sınıflandırmasıNesne