Publiko produktet
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

ARTICULATED BOOM LIFT, TRAILER MOUNTED, ELEC. < 10 M, LICENSE PLATE

Özellikler
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.NIFTY120TLP
  • Ürün ailesiBoomlifts Trailer Mounted
  • Ürün grubuBoomlifts Trailer Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-19
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Hava Ekipmanları
  • IFC sınıflandırmasıNesne