Publiko produktet
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Heating mat is used for quickly and simple thawing and performing warm work in many areas. Since it is equipped with an earthed plug, it is easy to connect and flexible to move around
Özellikler
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SATEMA3010
  • Ürün ailesiHeaters - Ventilation
  • Ürün grubuThawing Units
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-15
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Diğer
  • IFC sınıflandırmasıNesne