Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
creationbaumann/products/4a5f0b64-43bd-41fe-9bf3-38dde0d3c56c
Ev
Kategoriler
Çatı
Kumaşlar
Atomic
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Creation Baumann
Takip et
Atomic
Decoration fabric with an innovative, net-like honeycomb pattern in Trevira CS.
Properties
Number of colours: 8
Special colours available from 200m / 220yds upwards.
Width: 140 cm / 55 Inches
Weight: 245 g/m²
Material: 100% PLF CS
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
0100270
Ürün ailesi
Fabrics
Ürün grubu
Creation Baumann Line
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2011-12-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
200000
Genişlik (mm)
1400
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.creationbaumann.com/produkte_detail_en,,60103,detail.html?filter_gruppenlinie=281
Kurulum talimatları
http://www.creationbaumann.com/produkte_detail_en,,60103,detail.pdf?wert_gruppenlinie=281
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Kumaş
İkincil malzeme
Kumaş
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
0.245
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Çatı - Kumaşlar
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Window film
UNSPSC kodu
30141511
Benzer ürünler
Recasens
RECSCREEN CRISTAL
5.0
(
6
)
İndir
Recasens
RECACRIL
İndir
Recasens
MASTER OPACO
İndir
Recasens
RECAFLEX PRO
İndir
Recasens
RECSCREEN 3500P
İndir
Recasens
RECACRIL DECORLINE
3.6
(
5
)
İndir