Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cuprum/products/68b6b2ad-e794-4c41-9d5b-74d33e9e3a79
Ev
Kategoriler
Pencereler
Storm Windows
Cortina Anticiclónica HV
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Cuprum
Takip et
Cortina Anticiclónica HV
Sistema plegable de duelas de protección anticiclónico
Ofrece 3 opciones de anclaje: a pared, piso a techo y sobre pared y opción de nivelación para pisos irregulares.
Opción de cierre interno y externo en posición central o lateral.
Altura máxima de 2840 mm
Resiste huracanes categoría 5 de hasta más de 250 km/h
Producto certificado por el Condado de Miami Dade
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
cuprum-cortina-anticiclonica-hv
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-11-06
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2840
Genişlik (mm)
2840
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://cuprum.com/construccion/producto/cortina-anticiclonica-hv
Kurulum talimatları
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/ec_cortinaanticiclonica_HV-2023.pdf
Teknik açıklama
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/FT-Cortina-Anticiclonica-HV-Classic-1.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
İkincil malzeme
Alüminyum
Tasarım yeri
Meksika
Üretim yeri
Meksika
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Pencereler - Storm Windows
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Meksika
Benzer ürünler
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
İndir
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-resistant Picture Replacement Window
İndir
BANDALUX
Curtains | Draperies
3.9
(
60
)
İndir
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
İndir
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
İndir
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
İndir