Publiko produktet
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Interna

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
    Özellikler
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cuprum_ventana_batiente_Interna_serie_45
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)1300
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriMeksika
    • Üretim yeriMeksika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Casement Window
    • IFC sınıflandırmasıPencere