Publiko produktet
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 60 - Ventana corrediza XO

    5.0 / 5 yıldız5.0(7 incelemeler)
    Sliding window and door system with 56 mm frame depth and 57 mm central knot Perimeter reinforcement system in sheet and frame with brackets Its leaves weighing up to 100 kg allow maximum dimensions of 750 mm wide x 1800 mm high mosquito net option
    Özellikler
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 9mm Water resistance A3 (200 a 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 to 10 Depression) Static air pressure V2 (123 to 146 Bussines) Thermal transmittance EE2 (5.5 to 4.5 Low) Acoustic performance AA2 20 to 25 Low)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cuprum_ventana_corrediza_serie_60
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1800
    • Genişlik (mm)750
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriMeksika
    • Üretim yeriMeksika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Açma Sürgüsü
    • IFC sınıflandırmasıPencere

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Meksika