Publiko produktet
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana corrediza XOX

    71mm frame depth inline sliding system 68mm center knot It allows maximizing the glazing capacity up to 18 mm, increasing thermal and acoustic performance. Recessed reinforcement system with straight aesthetics Its leaves weighing up to 180 kg allow maximum dimensions of 900 mm wide x 2400 mm high. mosquito net option
    Özellikler
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4 (9 to 3 Storm) Static air pressure V3 (147 to 195) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cuprum_ventana_corrediza_serie_70_3_hojas_XOX
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1800
    • Genişlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriMeksika
    • Üretim yeriMeksika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Açma Sürgüsü
    • IFC sınıflandırmasıPencere