Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cuprum/products/2e4b8cee-890a-43a3-b847-f1c396b5ddc6
Ev
Kategoriler
Pencereler
Sabit Çerçeveler
Serie 100 AR - Ventana fija
Unavailable in Amerika Birleşik Devletleri
Cuprum
Takip et
Serie 100 AR - Ventana fija
Eurovent premium - series 45, fixed window. finishes White Coating 100, Mill finish 0 and Europe Gray Coating 737. Glazing (6mm and 18mm).
İndir
Özellikler
Özellikler
Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
cuprum_ventana_fija_serie_100AR
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2025-06-16
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2000
Genişlik (mm)
2000
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-premium
Kurulum talimatları
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ep_fijo45_80_150_2023.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
Meksika
Üretim yeri
Meksika
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Pencereler - Sabit Çerçeveler
IFC sınıflandırması
Pencere
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Meksika
Benzer ürünler
Cuprum
CUPRUM Fijo serie 80 AD
İndir
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.4
(
16
)
İndir
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.7
(
19
)
İndir
Marvin
Modern Direct Glaze Trapezoid Window
4.0
(
12
)
İndir
Infinity from Marvin
Infinity Arch & Round Top Window
4.1
(
9
)
İndir
Aluprof
MB-86 SI Fixed Window
4.8
(
26
)
İndir