Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cuprum/products/cfc0cd27-73a6-46c6-af7d-551980fe3105
Ev
Kategoriler
Pencereler
Sabit Çerçeveler
Serie 140 - Ventana fija con intermedio vertical
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Cuprum
Takip et
Serie 140 - Ventana fija con intermedio vertical
Eurovent classic - series 140, fixed window 2 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (9mm and 24mm).
İndir
Özellikler
Özellikler
Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
cuprum_ventana_fija_serie_140_con_intermedio_vertical
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-05-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2000
Genişlik (mm)
2000
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
Kurulum talimatları
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
Teknik açıklama
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
Meksika
Üretim yeri
Meksika
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Pencereler - Sabit Çerçeveler
IFC sınıflandırması
Pencere
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Meksika
Benzer ürünler
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
İndir
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
İndir
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
İndir
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
İndir
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
İndir
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
İndir