Publiko produktet
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 / 5 yıldız4.7(21 incelemeler)
    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    Özellikler
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1200
    • Genişlik (mm)1300
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriMeksika
    • Üretim yeriMeksika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Casement Window
    • IFC sınıflandırmasıPencere

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Meksika