Publiko produktet
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
    CW Lundberg

    Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchoring loop serves as an attachment point for personal fall protection equipment to minimise the pendulum effect in case of a fall. Anchoring loop may replace ridge rails on low-slope roofs where the roof pitch is less than 6° or as a supplement at the corner of the roof 2 m from each roof edge where the roof pitch is less than 25°. Anchoring loop is mounted on our membrane roofing mounting plate.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Construction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_bit
    • Ürün ailesiRoof accessories
    • Ürün grubuRoof accessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)181
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTaşıma Elemanı
    • Uniclass 2015 koduSs_80_30_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFixed rig suspended access systems
    • OmniClass numarası23-13 41 00
    • OmniClass başlığıRoof Specialties and Accessories

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText