Publiko produktet
Snow fence profiled
Snow fence profiled
    CW Lundberg

    Snow fence profiled

    Snow fences are important as they limit the risk of snow falling from the roof, which can injure people and damage property under and around the roof. In addition, the snow fence is designed to act as an attachment device for fall protection equipment. When working at the roof foot or roof break, the snow fence can also be used as a footrest.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Construction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Profiled
    • Ürün ailesiRoof accessories
    • Ürün grubuRoof accessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_22_34
    • Uniclass 2015 açıklamasıGuard barriers
    • OmniClass numarası23-13 41 21
    • OmniClass başlığıRoof Snow Guards

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText