Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cylinda/products/ea4be3f0-ceef-4ec9-a1b4-74dc39b449a0
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Cylinda ovens IB 60
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Cylinda
Takip et
Cylinda ovens IB 60
IB 60 is a convection oven with knobs, child lock and a grill function.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9001291
Ürün ailesi
Kitchen
Ürün grubu
Oven
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2014-01-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
590
Genişlik (mm)
595
Derinlik (mm)
570
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3369
Kurulum talimatları
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IB%2060.pdf
Ürün belgelendirmesi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3369
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
45
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
İndir
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
İndir
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
İndir
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
İndir
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
İndir