Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cylinda/products/e695034f-5376-4f12-9b92-239023627c00
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Cylinda microwave IM 80L
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Cylinda
Takip et
Cylinda microwave IM 80L
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9003371
Ürün ailesi
Kitchen
Ürün grubu
Microwave
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2014-01-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
385
Genişlik (mm)
595
Derinlik (mm)
468
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Kurulum talimatları
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Ürün belgelendirmesi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Teknik açıklama
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3769
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
33
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
İndir
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
İndir
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
İndir
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
İndir
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
İndir