Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cylinda/products/25a5cc5e-3011-4628-98db-b8797b06c75b
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Cylinda microwave IM 80M
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Cylinda
Takip et
Cylinda microwave IM 80M
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9003377
Ürün ailesi
Kitchen
Ürün grubu
Microwave
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2014-01-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
382
Genişlik (mm)
595
Derinlik (mm)
320
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3379
Kurulum talimatları
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20M%20RF.pdf
Ürün belgelendirmesi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3379
Teknik açıklama
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3379
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
20
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
İndir
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
İndir
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
İndir
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
İndir
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
İndir