Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cylinda/products/4d1eed5c-d3d4-4da2-90d7-2ea34ce576d5
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Cylinda fridge KF 7175
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Cylinda
Takip et
Cylinda fridge KF 7175
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9101376
Ürün ailesi
Kitchen
Ürün grubu
Fridge
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2014-01-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1760
Genişlik (mm)
595
Derinlik (mm)
610
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3485
Kurulum talimatları
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylfrys/Kyl,frys%20KF%207175%20A_plusplus.pdf
Ürün belgelendirmesi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3485
Teknik açıklama
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3485
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
İkincil malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
65
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
İndir
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
İndir
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
İndir
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
İndir
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
İndir