Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cylinda/products/8d09af62-72b3-4475-8459-472dfd8c3b0b
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Cylindda fridge K 7185
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Cylinda
Takip et
Cylindda fridge K 7185
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9101453
Ürün ailesi
Kitchen
Ürün grubu
Fridge
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2014-01-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1869
Genişlik (mm)
595
Derinlik (mm)
650
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4071
Kurulum talimatları
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/Kylsk%C3%A5p%20K%207175_K%207185%20A%20plus%20plus.pdf
Ürün belgelendirmesi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4071
Teknik açıklama
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=4071
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
İkincil malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
69
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
İndir
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
İndir
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
İndir
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
İndir
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
İndir