Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cylinda/products/9a0eeb7a-5f28-4772-b3b8-062010d32948
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Cylinda dishwasher DM 610B
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Cylinda
Takip et
Cylinda dishwasher DM 610B
DM 610B is a flexible bench disk with dimensions B55xH45xD50. It has 4 programs, one of which is fast and one thats intense at 70 °.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9200549
Ürün ailesi
Kitchen
Ürün grubu
Dishwasher
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2014-01-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
450
Genişlik (mm)
551
Derinlik (mm)
500
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Kurulum talimatları
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20610B%C3%A4nk%20Avh.pdf
Ürün belgelendirmesi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
İkincil malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
24
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
İndir
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
İndir
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
İndir
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
İndir
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
İndir