Publiko produktet
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

DM 285 Fi is a fully integrated dishwasher for installation supplied without the front cover. The custom wooden door shall measure B 596 x H (max) 717 mm. The DM 285 Fi is very quiet, 44dB, spacious and has a full 8 wash programs include a auto disk, and a normal one-hour program.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.9200813
  • Ürün ailesiKitchen
  • Ürün grubuDishwasher
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-01-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)920
  • Genişlik (mm)597
  • Derinlik (mm)550
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)41
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56