Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cylinda/products/7ca3ee51-2d8d-4c3f-a53e-1bd10b78cfeb
Ev
Kategoriler
Mutfak
Diğer aletler
Cylinda washing machine FT 446
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Cylinda
Takip et
Cylinda washing machine FT 446
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9203053
Ürün ailesi
Laundry
Ürün grubu
washing machine
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2014-01-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
850
Genişlik (mm)
595
Derinlik (mm)
585
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Kurulum talimatları
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20446.pdf
Ürün belgelendirmesi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
73
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Diğer aletler
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
İndir
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
İndir
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
İndir
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
İndir
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
İndir
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
İndir