Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
cylinda/products/c206a656-a7a3-4da8-92f5-3805d60c2841
Ev
Kategoriler
Mutfak
Diğer aletler
Cylinda washing machine FT 372
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Cylinda
Takip et
Cylinda washing machine FT 372
4.2
(10 incelemeler)
FT 372 is an easily maintained and spacious washing machine with a high washing capacity of 7 kg which meets the needs of an average-sized family.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9203154
Ürün ailesi
Laundry
Ürün grubu
washing machine
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2014-01-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
840
Genişlik (mm)
598
Derinlik (mm)
540
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
Kurulum talimatları
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20372.pdf
Ürün belgelendirmesi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
71
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Diğer aletler
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
İndir
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
İndir
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
İndir
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
İndir
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
İndir
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
İndir