Publiko produktet
HYDRA LD L8
HYDRA LD L8
HYDRA LD L8
HYDRA LD L8
    Daisalux

    HYDRA LD L8

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Özellikler
    • Format: Hydra Operation: AC/DC LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 24V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 400
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HYDRA_LD_L8
    • Ürün ailesiHydra
    • Ürün grubuLuminaires and specials
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)320
    • Genişlik (mm)111
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kodu391117