Publiko produktet
IKUS2222-B L
IKUS2222-B L
IKUS2222-B L
    Daisalux

    IKUS2222-B L

    Signalling and evacuation luminaires. Pennant-mounting made up of a metal bracket that secures the aluminium profile and the signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Özellikler
    • Characteristics: Format: Ikus2222-B Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.IKUS2222-B_L
    • Ürün ailesiIkus2222
    • Ürün grubuLuminaires and specials
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)300
    • Genişlik (mm)220
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kodu391117