Publiko produktet
IKUS2222-T L
IKUS2222-T L
IKUS2222-T L
    Daisalux

    IKUS2222-T L

    Signalling and evacuation luminaires. Ceiling-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Özellikler
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.IKUS2222-T_L
    • Ürün ailesiIkus2222
    • Ürün grubuLuminaires and specials
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)295
    • Genişlik (mm)220
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kodu391117