Publiko produktet
Storage Locker 4-Tier 400, Laminate Door
Storage Locker 4-Tier 400, Laminate Door
Storage Locker 4-Tier 400, Laminate Door
    Dalform

    Storage Locker 4-Tier 400, Laminate Door

    The 4-Tier Locker is most commonly used as a staff or general storage locker.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.


      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.4-Compartment-Locker-400x500x1700-Laminate-Door
      • Ürün ailesiStorage
      • Ürün grubuLocker
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2018-03-15
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)1700
      • Genişlik (mm)400
      • Derinlik (mm)500
      İlgili
      • Ana malzemeÇelik
      • Tasarım yeriİsveç
      • Üretim yeriİsveç
      • Ağırlık net (Kg)44
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
      • IFC sınıflandırmasıMobilya
      • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_48
      • Uniclass 2015 açıklamasıLockers
      • CSI MasterFormat 2014 kodu10 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıLockers
      • OmniClass numarası23-21 15 27 13
      • OmniClass başlığıClothing Shelving and Storage Units
      • CSI UniFormat II koduE2010
      • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

      Bölge bulunurluk durumu

      Avrupa