Publiko produktet
Boot Rack 750
Boot Rack 750
Boot Rack 750
    Dalform

    Boot Rack 750

    Robust and space-efficient rack that lifts shoes and boots off the floor for quicker drying and easier cleaning. Equipped with durable pegs. Mounts on walls, wall mounted uprights, or freestanding floor stands.

    Özellikler
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.Boot-Hanger-750
      • Ürün ailesiStorage
      • Ürün grubuCloakroom
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2018-10-01
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)200
      • Genişlik (mm)750
      • Derinlik (mm)235
      İlgili
      • Ana malzemeÇelik
      • İkincil malzemeAhşap
      • Tasarım yeriİsveç
      • Üretim yeriİsveç
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
      • IFC sınıflandırmasıMobilya
      • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
      • UNSPSC kodu56
      • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 açıklamasıCloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Equipment and Systems
      • OmniClass numarası23-21 15 21
      • OmniClass başlığıCloakroom Units
      • CSI UniFormat II koduC
      • CSI UniFormat II başlığıINTERIORS