Publiko produktet
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
    Dalform

    Metal Cabinet with Melamine Doors 500

    Lockable cloakroom locker with top-hung doors in birch melamine to conceal stored items. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Özellikler
    • Dimensions: H 300 mm, D 250 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Cabinet-500-2x250
    • Ürün ailesiStorage
    • Ürün grubuCloakroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)300
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 açıklamasıCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Equipment and Systems
    • OmniClass numarası23-21 15 21
    • OmniClass başlığıCloakroom Units
    • CSI UniFormat II koduC
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIORS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa