Publiko produktet
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
    Dalform

    Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750

    Durable and versatile cloakroom shelf in 19 mm birch melamine, designed for preschools and schools. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Özellikler
    • Dimensions: H 300 mm, D 320 mm (upper shelf 250 mm).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Clothing-Compartment-Shelf-TT-750-3x250
    • Ürün ailesiStorage
    • Ürün grubuCloakroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)300
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)320
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 açıklamasıCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Equipment and Systems
    • OmniClass numarası23-21 15 21
    • OmniClass başlığıCloakroom Units
    • CSI UniFormat II koduC
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIORS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa