Publiko produktet
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 600
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 600

Classic hat rack featuring a robust 19 mm birch melamine shelf for practical storage. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

Özellikler
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Hat-Rack-T-600
  • Ürün ailesiStorage
  • Ürün grubuCloakroom
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-10-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)278
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)300
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCloakroom units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Equipment and Systems
  • OmniClass numarası23-21 15 21
  • OmniClass başlığıCloakroom Units
  • CSI UniFormat II koduC
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIORS