Publiko produktet
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Özellikler
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.Hook-Strip-1000
      • Ürün ailesiStorage
      • Ürün grubuCloakroom
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2018-10-03
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)180
      • Genişlik (mm)1000
      • Derinlik (mm)110
      İlgili
      • Ana malzemeÇelik
      • İkincil malzemeAhşap
      • Tasarım yeriİsveç
      • Üretim yeriİsveç
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
      • IFC sınıflandırmasıMobilya
      • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
      • UNSPSC kodu56
      • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 açıklamasıCloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Equipment and Systems
      • OmniClass numarası23-21 15 21
      • OmniClass başlığıCloakroom Units
      • CSI UniFormat II koduC
      • CSI UniFormat II başlığıINTERIORS