Publiko produktet
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Özellikler
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hook-Strip-600
    • Ürün ailesiStorage
    • Ürün grubuCloakroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)110
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 açıklamasıCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Equipment and Systems
    • OmniClass numarası23-21 15 21
    • OmniClass başlığıCloakroom Units
    • CSI UniFormat II koduC
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIORS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa