Publiko produktet
Freestanding Doublesided Upright 2000
Freestanding Doublesided Upright 2000
Freestanding Doublesided Upright 2000
Freestanding Doublesided Upright 2000
    Dalform

    Freestanding Doublesided Upright 2000

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches. The floor stands are ideal for creating freestanding storage islands without anchoring to the walls.

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T-Stand-2000
    • Ürün ailesiStorage
    • Ürün grubuCloakroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2000
    • Genişlik (mm)25
    • Derinlik (mm)45
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 açıklamasıCloakroom units
    • OmniClass numarası23-21 15 21
    • OmniClass başlığıCloakroom Units

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa