Publiko produktet
CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Self-protected asphalt shingle for the waterproofing of pitched roofs.

Özellikler
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.curidan_plus
  • Ürün ailesiBituminous Waterproofing
  • Ürün grubuBituminous Emulsion
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)336
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeAsphalt
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)34.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • Uniclass 2015 koduEF_30_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAsphalt Shingles
  • OmniClass numarası23-13 39 15 11
  • OmniClass başlığıAsphalt Roof Shingles
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings