Publiko produktet
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

IMPRIDAN 100 is a organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces. It complies with the specifications required by UNE 104-234 (type I)
Özellikler
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.impridan
  • Ürün ailesiBituminous Waterproofing
  • Ürün grubuBituminous Emulsion
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-08
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAsphalt
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
  • Uniclass 2015 koduPr_35_31_66_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBitumen primers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBituminous Dampproofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31 13 17
  • OmniClass başlığıCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II koduB30
  • CSI UniFormat II başlığıROOFING