Publiko produktet
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
Özellikler
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.protector_hpde_paragravillas
  • Ürün ailesiDrainages
  • Ürün grubuHorizontal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)335
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıRoofing drains
  • UNSPSC kodu30151605
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains