Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MOCCA/MATTAVALKOINEN1 OVI

Özgün ref.: KDP02221F
Marka: Dansani-FI
Ürün ailesi: Bathroom furnishing
Ürün grubu: MIDO
İle (mm): 350
Yükseklik (mm): 1728
Derinlik (mm): 600
Yayınlanma tarihi: 2014-02-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Ana malzeme: MDF board
İkincil malzeme: Melamine
Tasarım yeri: Denmark
Üretim yeri: Denmark

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8241
Uniclass 1.4 Tanım: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Tanım: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Tanım: Bathroom Cabinets

BIMobject®