Publiko produktet
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Emerald Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Özellikler
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ES-NW-EME-3-Bamboo-Flooring
    • Ürün ailesidassoFlooring
    • Ürün grubuNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)0.63
    • Genişlik (mm)3.25
    • Derinlik (mm)43
    İlgili
    • Ana malzemeBambu
    • İkincil malzemeAhşap
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin