Publiko produktet
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
    dasso Group

    dassoXTR Unfinished Lumber 205mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Özellikler
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*205mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:47.66 Sq.m.Per Pallet: 857.93 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.XL20-205-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • Ürün ailesidassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Ürün grubudassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2023-08-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)20
    • Genişlik (mm)205
    • Derinlik (mm)1860
    İlgili
    • Ana malzemeBambu
    • Tasarım yeriÇin
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)9.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Odun
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • CSI MasterFormat 2014 kodu06 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıComposite Lumber

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya