Publiko produktet
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Cladding 137mm

    dassoXTR Fused Bamboo Cladding is the great choice in commercial exterior siding, where it ages naturally like wood. Our unique sheathing system with FasTrak offers the most appealing looking rain screen and cladding siding solution available. It reduces wastage and speeds up installation by 50%.
    Özellikler
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:54.75 Sq.m.Per Pallet: 985.41 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.XS18-SSL-5TG-PSS-Bamboo-Cladding
    • Ürün ailesidassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Ürün grubudassoXTR Fused Bamboo Cladding
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2023-08-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)18
    • Genişlik (mm)137
    • Derinlik (mm)1850
    İlgili
    • Ana malzemeBambu
    • Tasarım yeriÇin
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)5.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Coverings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya