Publiko produktet
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    dassoXTR Soffit, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoXTR fused bamboo soffit, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.
    Özellikler
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.XSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Ürün ailesidassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Ürün grubudassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2023-08-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)12
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)1850
    İlgili
    • Ana malzemeBambu
    • Tasarım yeriÇin
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)2.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeilings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya