Publiko produktet
Arnika, Bidet tap
Arnika, Bidet tap
    Deante

    Arnika, Bidet tap

    A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
    Özellikler
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 145 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 121 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BQA_Z30M
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuFausets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-04-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145
    • Derinlik (mm)121
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa