Publiko produktet
Temisto, Bidet tap
Deante

Temisto, Bidet tap

A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
Özellikler
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 150 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 119 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BQT_031D
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuFausets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Derinlik (mm)119
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali