Publiko produktet
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Length: 597 mm

    Width: 396 mm

    Height: 110 mm

    Özellikler
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cds_6u6s
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)396
    • Derinlik (mm)597
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeSeramik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa