Publiko produktet
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm

    • warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console)
    • washbasin adapted to single-hole mixers
    • washbasin equipped with an overflow
    Özellikler
      • Length: 500 mm
      • Width: 500 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 840 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cdts6u5s
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-01-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)840
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin manual water supply sets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa