Publiko produktet
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Only in selected showrooms Polish brand More models in a series Easy to keep clean - warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console) - washbasin adapted to single-hole mixers - washbasin equipped with an overflow
Özellikler
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CDTW6U6S
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)555
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)29.15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps