Publiko produktet
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • a flange with holes around the bowl ensures perfect flushing
    • soft closing toilet seat sold separately
    • wall-mounted toilet bowl

    Özellikler
    • Width: 368 mm

      Length: 680 mm

      Height: 345 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cdv_6wpw
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)345
    • Genişlik (mm)368
    • Derinlik (mm)680
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeSeramik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa