Publiko produktet
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
    Deante

    FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm

    • covering panel integrated with the shower tray
    • equipped with a height-adjustable foot
    • fits semicircular Deante shower cabins
    • semicircular acrylic (pmma) shower tray
    • siphon is not included in the set
    • with anti-slip feature
    Özellikler
      • Side dimension: 800 mm
      • Height: 160 mm
      • Depth: 50 mm
      • Arc radius: 550 mm
      • Shape: semicircular
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kta_054b
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower and Dressing Compartments
    • OmniClass numarası23-15 11 15 13
    • OmniClass başlığıShower and Dressing Compartments

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa