Publiko produktet
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm

    4.5 / 5 yıldız4.5(14 incelemeler)

    3 different types of glass:

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - frosted
    • 5mm safe tempered glass
    • safe styrofoam packaging
    • special design of roller bumpers
    •  2-door shower cabin, sliding
    •  assembly elements blanking plugs
    Özellikler
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape square
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kyc_041k_441k_641k
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1850
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 25
    • OmniClass başlığıShower Screens

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa