Özgün ref.: | nac_01jm |
---|---|
Marka: | Deante |
Ürün ailesi: | Sanitary |
Ürün grubu: | Accessories |
İle (mm): | 395 |
Yükseklik (mm): | 1450 |
Yayınlanma tarihi: | 2019-01-17 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://deante.pl/en/Jaskier-shower-column-with-bath-mixer-NAC_01JM |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://deante.pl/file/2017-03/Manual-NAC-01JM_64420.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://deante.pl/file/2017-03/NAC_01JM_67656_rys.pdf |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 5908212042960 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/deante/product/nac_01jm
Ana malzeme: | Steel |
---|---|
İkincil malzeme: | Plastic |
Tasarım yeri: | Poland |
Üretim yeri: | Poland |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Duşlar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Showers |
Uniclass 2015 Kod: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Tanım: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
OmniClass Numarası: | 23-31 17 00 |
OmniClass Başlığı: | Showers |
İsim | Değer |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 193 mm |
Height | 1450 mm |
Material | steel ; brass ; plastic |
Number Of Showerheads | 2 |
Width | 395 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Colour | chrome |
Material | steel ; brass ; plastic |
BIMobject®